??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_20_24 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-20-24
PN
Part Number
CL2-20-24
DESC
Description
Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 20VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
20 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.9 lbs (0.41 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.87 in. (47.5 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)