??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Danly
Description
Clamps for RINGSYSTEM
Bill of material
R02074400000000
BESTNR
Part No.
R02074400000000
KATNR
Catalogue No.
B2
B
18 mm
H
4 mm
T2
19 mm
R
26 mm
T1
11 mm
SCHR
Screw DIN 912
M8x16