??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Clips à enrubanner à pied ancre - Clips à enrubanner à pied ancre
Nomenclature
HellermannTyton 102-69067
IDNR
Identification
102-69067
MANUFACTURE19
Description type fabricant
ATSBCSFT6,5
DESCRIPTION14
Description courte
Clip de fixation noir
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 modifié choc, hautes températures (PA66HIRHS)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.3 - 6.7 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.7 mm
LAENGEL
Longueur (L)
39.0 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
1.3 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
500
BREITEW
Largeur (W)
9.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink