??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
CLIXX - CLIXX Membran-Kabeleinführungen mit Zugentlastung
Stückliste
WISKACLIXX 25RAL 900110101938
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
D
Durchmesser Anschlussgewinde
mm
TL
Gesamtlänge
15.0 mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
L
Einschraubgewindelänge
mm
E1
Eckmaß
mm
DD
Durchmesser Bohrung
mm
S
Wandstärke
0.8 - 3.5 mm
CNSMAT
Material
CLIXX: PP / Membran: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66 / IP67
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 65°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
50 VPE
WEIGHT
Nettogewicht
kg
INFO
Webseite
HTML