您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
CLNPP6-12
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/clnpp_asmtab.prj},{NB=CLNPP6-12},{TS=1},{MATL=Nylon 6 (Mat Black)},{MATT=1},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=6},{LS=12},{L1=12,16,20,25,32,40},{L2=7},{R=48},{H=29.5},{H1=31.5},{HH=33.5},{S=4},{D=13},{DD=10},{NT=16},{B=1.0},{MLF=70},{MTF=3.8},{MASSTH=20},{MASSTA=14},{PPATH=clnpp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CLNPP, CLSPP - 推压型树脂固定把手
明细表
CLNPP6-12
PN
零件No.
CLNPP6-12
CLNPP6-12
MATL
把手 材质
尼龙6(黑色亚光)
MATT
螺纹部材质
SUM22L
SUS303
SUM22L
SUS303
STT
螺纹部表面处理
四氧化三铁保护膜
MATS
弹簧材质
SUS304 - WPB
M
6
6
LS
L选择
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
40.000
12.000
16.000
20.000
25.000
32.000
40.000
mm
R
48
48
mm
H
29.5
29.5
mm
H1
31.5
31.5
mm
HH
(H)
33.5
33.5
mm
S
4
4
mm
D
13
13
mm
DD
d
10
10
mm
NT
齿数
16
16
B
1.0
1.0
mm
MLF
最大负载Fmax.
70
70
N
MTF
最大紧固力Pmax.
3.8
3.8
kN
MASS
参考重量
20
20
g