??
Catalog navigation
Download CAD models
No generation actions are associated with this part
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
CLP60UOH - Waschtisch
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - CLP60UOH
KBN
CLP60UOH
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelwaschtische
ATTR39
Ausführung Hahnloch
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
mit Überlauf
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR56
Bauform
eckig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
clivia plus care
DESCRIPTION
Benennung
Waschtisch
ATTR64
Beschichtung
ohne
ATTR67
Breite
60.0 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
972161000
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
CLP60UOH
ATTR195
Tiefe
55.0 cm
ATTR207
Werkstoff
Keramik