??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Clutch / Brake Modules - Clutches and Brakes
Bill of material
028765
PN
Part Number
DES
Description
MCVIS
Mounting Configuration
FUN
Function
MS
Module Size
PSM
Power Supply Mount
CV
Coil Voltage
BPN
Base Part Number
ST
Static Torque
22 Lb-Ft
IHD
Input Hub Diameter
Дюйм
OSD
Output Shaft Diameter
5/8 Дюйм
KW
Keyway
3/16 x 3/32
A
A Max
Дюйм
B
Дюйм
C
1.59 Дюйм
D
D Max
Дюйм
E
E Max
Дюйм
F
Дюйм
FB
Bolt Description
NOB
Number of Bolts
BCD
Bolt Circle Diameter
Дюйм
G
Дюйм
H
Дюйм
I
I Max
Дюйм
J
Дюйм
K
Дюйм
L
Дюйм
M
Дюйм
N
Дюйм
O
Дюйм
BA
Base A
Дюйм
BB
Base B
Дюйм
BC
Base C
Дюйм
BD
Base D Nom
Дюйм
BE
Base E (Slot)
Дюйм
BF
Base F
Дюйм
BG
Base G
Дюйм