??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Clutch / Brake Modules - Clutches and Brakes
Bill of material
028765
PN
Part Number
DES
Description
MCVIS
Mounting Configuration
FUN
Function
MS
Module Size
PSM
Power Supply Mount
CV
Coil Voltage
BPN
Base Part Number
ST
Static Torque
22 Lb-Ft
IHD
Input Hub Diameter
英寸
OSD
Output Shaft Diameter
5/8 英寸
KW
Keyway
3/16 x 3/32
A
A Max
英寸
B
英寸
C
1.59 英寸
D
D Max
英寸
E
E Max
英寸
F
英寸
FB
Bolt Description
NOB
Number of Bolts
BCD
Bolt Circle Diameter
英寸
G
英寸
H
英寸
I
I Max
英寸
J
英寸
K
英寸
L
英寸
M
英寸
N
英寸
O
英寸
BA
Base A
英寸
BB
Base B
英寸
BC
Base C
英寸
BD
Base D Nom
英寸
BE
Base E (Slot)
英寸
BF
Base F
英寸
BG
Base G
英寸