피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: ACE Shock Absorbers
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ACE Shock Absorbers
CM-VSC2-10-M10
ACE Shock Absorbers
Rubber-Metal Isolators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ace_stossdaempfer/gummi_metall_isolatoren/cm.prj},{NB=CM-VSC2-10-M10},{ARTNRHELP=CM-VSC2-10},{M=M10},{M1='M10','M12'},{E=30},{A=76},{B=63.5},{C=6.4},{D=76},{H=38},{I=25},{GEW=0.45},{INFO=Datenblatt},{VERS=2.000},{D1=61.400},{D2=58.000},{I1=27.500},{D3=38.000},{D4=57.000},{H1=30.800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
ACE Shock Absorbers
Description
CM - Cup Mounts
Bill of material
CM-VSC2-10-M10
ARTNR
Part no.
CM-VSC2-10-M10
CM-VSC2-10-M10
M
Thread diameter
M10
M12
M10
M12
E
Einschraubtiefe
30
30
mm
A
Width
76
76
mm
B
Width
63.5
63.5
mm
C
Diameter
6.4
6.4
mm
D
Diameter
76
76
mm
H
Height
38
38
mm
I
Height
25
25
mm
GEW
Weight
0.45
0.45
kg
INFO
Product Specification
Data sheet