??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
CM_E92
Lista materiale
CM2E9240Z11
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Alluminio verniciato
WIDTH
Larghezza
60 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
IP65
ACT
Testina d'azionamento
Attuatore multidirezionale in nylon su molla inox
MATHEAD
Materiale Testina
Alluminio verniciato
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
IMQ - cULus - CCC - CSA - EAC
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Temperature di funzionamento
°C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
°C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe I Class
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
A600 - Q600
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
10 A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 cycles/hour
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
Vite con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
25 Millions of Operations
B10D
B10d
50 Millions of Operations