??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 60
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
CM_M42
Stückliste
CM2M4240Z11
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Aluguss lackiert
WIDTH
Breite
60 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
IP66
ACT
Betätigungskopf
Hebel mit Rädchen aus Stahl (ø 22mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Zinkdruckguss
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
°C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
°C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse I Class
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
A600 - Q600
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
M3,5 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 2
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
25 Millions of Operations
B10D
B10d
50 Millions of Operations