您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
Y-020B
SMC Corporation
执行元件
带阀气缸
CVM5 单杆双作用带阀气缸
附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/cylinder_with_solenoid_valve/cvm5/accessories/cm2_y.prj},{NB=CM2_Y-020B},{MODEL=Y-020B},{BORE=20},{A=46},{A1=16},{E1=20},{L=25.0},{L1=36},{MM=M8x1.25},{MM1=8},{MM2=1.25},{ND=9},{NX=9 +0.2/+0.1},{NX1=9},{NZ=18},{R1=5.0},{U1=14},{PINMODEL=CDP-1},{SIZE=C-9 type for pivot},{DD=9},{D=8.6},{LL=19.20},{M=1.75},{T=1.15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CM2 Y形 - 双肘接头
明细表
Y-020B
MODEL
型号
Y-020B
Y-020B
BORE
适用缸径
20
20
mm
A
46
46
mm
A1
16
16
mm
E1
20
20
mm
L
25.0
25.0
mm
L1
36
36
mm
MM
M8x1.25
M8x1.25
mm
ND
9
9
mm
NX
9 +0.2/+0.1
9 +0.2/+0.1
mm
NZ
18
18
mm
R1
5.0
5.0
mm
U1
14
14
mm
PINMODEL
适用销型号
CDP-1
CDP-1
mm
SIZE
挡圈/开口销 尺寸
轴用C型 9
轴用C型 9
mm