您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CM2B40-25Z-XC9A
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CM2 气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/cm2_z_xc9_asmtab.prj},{NB=CM2B40-25Z-XC9A(0_0_0)},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic (Both sides with boss)},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,75,100,125,150,200,250,300},{POS=0},{STOP=0},{CUSHION=},{RODT=},{BOOT=},{BRACKET=},{RODB=},{ADJUST=A},{THREAD=0},{PPATH=cm2_z_xc9/assembly/cm2_z_xc9_asmsbl.prj},{FLW=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CM2-Z/CDM2-Z XC9 - 可变行程气缸/缩回可调型
明细表
CM2B40-25Z-XC9A
BORE
缸径
40
40
mm
MOUNT
安装形式
(B) 基本型(两侧带凸台)
(B) 基本型(两侧带凸台)
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSW
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
m
SWSIGN
磁性开关数量
N/A
N/A
STROKE
行程
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
CUSHION
缓冲
(-) 垫缓冲
(A) 气缓冲
(-) 垫缓冲
(A) 气缓冲
RODT
活塞杆形式
(-) 杆端外螺纹
(F) 杆端内螺纹
(-) 杆端外螺纹
(F) 杆端内螺纹
BOOT
防护套
(-) 无
(J) 尼龙帆布防护套
(K) 耐热帆布防护套
(-) 无
(J) 尼龙帆布防护套
(K) 耐热帆布防护套
BRACKET
摆动支座
N/A
N/A
RODB
杆端安装件
(-) 无
(V) 单肘接头
(W) 双肘接头
(-) 无
(V) 单肘接头
(W) 双肘接头
ADJUST
行程调整标记
(A) 行程调整范围 (0~25mm)
(B) 行程调整范围 (0~50mm)
(A) 行程调整范围 (0~25mm)
(B) 行程调整范围 (0~50mm)
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off