피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
10-CM2RA40-25Z
SMC Corporation
액추에이터
표준형 에어 실린더
CM2 에어 실린더
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cm2/10_cm2r_z_asmtab.prj},{NB=10-CM2RA40-25Z(0_0_0)},{TYPE=10-},{BORE=40},{MOUNT=(A) Bottom mounting},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{THREAD=},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,75,100,125,150,200,250,300},{STDSTROKE2=50,75,100,125,150,200,250,300},{POS=0},{STOP=0},{RODT=},{THREAD2=0},{NA=37.5},{NB1=21.500},{S=104},{PPATH=10_cm2r_z/assembly/10_cm2r_z_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
CM2R-Z 10/11/21/22 - 에어 실린더/직접 설치형:복동·편로드 크린 시리즈
BOM
10-CM2RA40-25Z
TYPE
동·불소·실리콘계 불가+저발진
(10) 클린 시리즈 (릴리프 타입)
(11) 클린 시리즈 (진공 타입 )
(21) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (릴리프 타입)
(22) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (진공 타입)
(10) 클린 시리즈 (릴리프 타입)
(11) 클린 시리즈 (진공 타입 )
(21) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (릴리프 타입)
(22) 동·불소·실리콘계 불가+저발진 (진공 타입)
BORE
실린더 내경
40
40
mm
MOUNT
설치지지형식
(A) 밑면 설치형
(A) 밑면 설치형
MAGNET
자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
(-) 자석없음
(D) 자석내장
AUTOSW
오토스위치
N/A
N/A
LEAD
리드선길이
N/A
N/A
m
SWSIGN
오토스위치 추가기호
N/A
N/A
THREAD
포트나사의 종류
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STROKE
스트로크
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
STOP
스트로크 옵션
표준스트로크
중간 스트로크
표준스트로크
중간 스트로크
RODT
로드선단나사
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드선단 암나사
(-) 로드선단 수나사
(F) 로드선단 암나사
THREAD2
나사 on/off
on
off
on
off