피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SW-T0H
CKD
공압 실린더
일반형 실린더
타이트 실린더 CMK2
CMK2-SR - 단동 인입형
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/cmk2_series/cmk2-sr/cmk2_switch.prj},{NB=CMK2-25-T0H-R},{TYPE=CMK2},{BORE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SWP=R},{D=26.400},{P=19.800},{P1=22.000},{PY=18.000},{INFOTEXT=Product Info }
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
CMK2 Switch - CMK2 Series common switch
BOM
SW-T0H
TYPE
형번
CMK2
BORE
튜브 내경
25
25
mm
SWM
스위치 모델 넘버
T0: 리드, 1색 램프, 2선
T5: 리드, 라이트 없음, 2선
T8:리드, 1색 램프, 2선
T1: 근접 스위치, 1색, 2선
T2: 근접 스위치, 1색, 2선
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3: 근접 스위치, 1색, 3선
T3P: 근접 스위치, 1색, 3선
T2Y: 근접 스위치, 2색, 2선
T3Y: 근접 스위치, 2색, 3선
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J: 근접 스위치, 오프 딜레이, 2선
T2WL : 무접점,2색 표시식,2선
T0: 리드, 1색 램프, 2선
T5: 리드, 라이트 없음, 2선
T8:리드, 1색 램프, 2선
T1: 근접 스위치, 1색, 2선
T2: 근접 스위치, 1색, 2선
T2R: Proximity, 1 color, 2 wire
T3: 근접 스위치, 1색, 3선
T3P: 근접 스위치, 1색, 3선
T2Y: 근접 스위치, 2색, 2선
T3Y: 근접 스위치, 2색, 3선
T2YF: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YF: Proximity, 2 color, 4 wire
T2YM: Proximity, 2 color, 3 wire
T3YM: Proximity, 2 color, 4 wire
T2J: 근접 스위치, 오프 딜레이, 2선
T2WL : 무접점,2색 표시식,2선
LWD
리드선 방향
H:스트레이트 타입
V : L자 타입
H:스트레이트 타입
V : L자 타입
LWT
Blank : None
Blank : None
LWL
리드선 길이
기호 없음: 1 m 리드선
3: 3 m 리드선
5: 5 m 리드선
기호 없음: 1 m 리드선
3: 3 m 리드선
5: 5 m 리드선
SWO
Blank : None
Blank : None
SWP
스위치 위치
R: Rod side
H: Head side
R: Rod side
H: Head side
INFOTEXT
제품정보
제품정보