??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
CMM-TR-SST - Menteşeler
Malzeme listesi
Menteşeler CMM-TR-SST-A-50
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
ROT
Rotation
DIM01
L
50 mm
DIM02
B
mm
DIM03
f
30 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
f2
mm
DIM06
H
12.0 mm
DIM07
h1
3.0 mm
DIM08
b1
mm
DIM09
b2
mm
DIM10
d
6 mm
DIM11
d1
6.5 mm
WEIGHT
EBR.
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari