??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
CMMR-NC - ELESA-Charnières à ressort
Nomenclature
Charnières à ressort CMMR.60-NC-SW(0)
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
ROT
Rotation
°
DIM01
L
60 mm
DIM02
d3
8.3 mm
DIM03
f
36 mm
DIM04
H
18.5 mm
DIM05
h1
9.5 mm
DIM06
h2
7.5 mm
DIM07
b1
20.0 mm
WEIGHT
Poids
150 g