??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CMPAD - Lenkrollen mit Stellfüßen - Platz sparende Ausführung - mit vorgefertigten Platten - Schraubbefestigung
Stückliste
CMPAD50-N
PN
Teile-nummer
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Nylon
MATW
Werkstoff Scheibe
Nylon
MATA
Werkstoff Einsteller
EN 1.0038 Äquivalent
STA
Oberflächenbehandlung Einsteller
Chromatiert (III-wertig)
BT
Grundkörperausführung
Lenkrolle
D
mm
H
mm
B
mm
W
mm
S1
10 mm
S2
5 mm
K
32 mm
A
Montageplatten A
49 mm
DD
Montageplatten d
5.5 mm
SINB
Schlüsseleinführung NB
23 mm
SINT
Schlüsseleinführung NT
4 mm
TT
t
3 mm
E
23 mm
RR
r
mm
AL
Zulässige Last
1000 N
MASS
Gewicht
g