??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CMPR, CMPRS, CMPG, CMPGS - Schwingungsdämpfende Lenkrolle
Stückliste
CMPR100-S
PN
Teile-nummer
TS
Typ: Auswahl
TSMB
Auswahl Grundkörper
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
EN 1.4301 Äquivalent
STMB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Schneckenschleifen
D
mm
MATW
Werkstoff Scheibe
Antistatisches Polyurethan
VR
Spezifischer Durchgangswiderstand Rad
10^8~10^9 ohm*cm
BSP
Lager Schwenkteil
Verfügbar
BWP
Lager Scheibenteil
Verfügbar
H
mm
H1
Hub (max.) H1
mm
H2
Hub (min.) H2
mm
A
100 mm
C
58 mm
F
82 mm
G
40 mm
DD
d
8.8 mm
M
M (Regelgewinde)
0
LL
l
0 mm
BB
b
0 mm
E1
mm
E2
mm
RR1
r1
mm
RR2
r2
mm
Y1
mm
Y2
mm
K1
mm
K2
mm
B
mm
TT
t
2.5 mm
SL
Standardlast
300 N
MASS
Gewicht
g