CN5-22
WMBerg
INCH
Breadboard Components
Hand Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/breadboard_components/hand_wheels/d30_1.prj},{NB=CN5-22},{PN=CN5-22},{MS=-3S2B},{DES=Spinner Knob},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=D30},{MAT=Thermoplastic Black Matte Finish with Aluminum Inserts},{D=1.250},{B=0.685},{C=0.250},{F=0.427},{E=0.605},{A=0.850},{H=1.185},{L=1.350},{J=0.580},{K=0.800},{SS=#8-32},{NDM=0.1640},{KDM=0.1390},{PSTOL=0.0010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CN5-22 & CN5-23 - Spinner Knobs - Meets MIL-K-3926 B and MS91528J
Bill of material
CN5-22
PN
Product No.
CN5-22
CN5-22
MS
MS Part No. 91528J
-3S2B
-3S2B
DES
Description
Spinner Knob
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Thermoplastic Black Matte Finish with Aluminum Inserts
D
Diameter
1.250
1.250
인치
B
Nut Clearance B min.
0.685
인치
C
Nut Clearance C min.
0.250
0.250
인치
F
Dimension F max.
0.427
0.427
인치
E
Shaft Hole Depth
0.605
0.605
인치
A
Hub Bore Size
0.850
0.850
인치
H
Height H Max.
1.185
1.185
인치
L
Length
1.350
1.350
인치
J
Height
0.580
0.580
인치
K
Set Screw
0.800
0.800
인치
SS
Set Screw
#8-32