??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
CNVL-3H - Резьбовой модуль
Спецификация
CNVL-3H
MOD
Номер
CNVL-3H
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
I
11.5 mm
M
Фитинги мод. 1063
4.3 mm
N
14 mm
O
5 mm
P
6 mm
Q
32 mm