??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
CNVL-3H - Module d'extrémité
Nomenclature
CNVL-3H
MOD
Numéro d'identification
CNVL-3H
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
I
11.5 mm
M
4.3 mm
N
14 mm
O
5 mm
P
6 mm
Q
32 mm