??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
CNVL-3H - Modulo Terminale
Lista materiale
CNVL-3H
MOD
Numero di identità
CNVL-3H
C
69.5 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
I
11.5 mm
M
4.3 mm
N
14 mm
O
5 mm
P
6 mm
Q
32 mm