??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-3I2 - Modulo intermedio
Stückliste
CAMOZZI CNVL-3I2_2
IDNR
Référence
MOD
Numéro d'identification
CNVL-3I2
B
23 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
L1
46 mm
N
14 mm