??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-3I2 - Modulo intermedio
Stückliste
CAMOZZI CNVL-3I2_2
IDNR
Identnummer
MOD
Ident number
CNVL-3I2
B
23 mm
D
46 mm
E
12 mm
F
29 mm
H
78 mm
L1
46 mm
N
14 mm