??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Camozzi
Описание
CNVL-4H - Резьбовой терминал 4H
Спецификация
CNVL-4H
MOD
Номер
CNVL-4H
C
88.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
I
13.0 mm
M
Фитинги мод. 1063
4.300 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
G
G1/2