目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
CNVL-4H-3H
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
3 系列气控阀和电磁阀
吸盘安装附件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_3/accessori/cnvl_4h_3h.prj},{NB=CNVL-4H-3H},{MOD=CNVL-4H-3H},{B=23},{C=89.0},{D=60},{E=14},{F=28.600},{H=98},{L1=23.0},{N=14},{O=5},{Q=38},{R=7},{G=G1/2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
CNVL-4H-3H - 过渡连接模块(连接 G1/8 阀用气路板和 G1/4 阀用气路板)
明细表
CNVL-4H-3H
MOD
Identity number
CNVL-4H-3H
B
23
mm
C
89.0
mm
D
60
mm
E
14
mm
F
28.600
mm
H
98
mm
L1
23.0
mm
N
14
mm
O
5
mm
Q
38
mm
R
7
mm
G
G1/2