??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
CNVL-4H-3H - Interface pour liaison entre série 3 1/8” et 1/4”
Nomenclature
CNVL-4H-3H
MOD
Numéro d'identification
CNVL-4H-3H
B
23 mm
C
89.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
28.600 mm
H
98 mm
L1
23.0 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
R
7 mm
G
G1/2