??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
CNVL-4H-3H - Módulo intercara colectores entre Serie 3 G1/8 y G1/4
Lista de materiales
CNVL-4H-3H
MOD
Número de identificación
CNVL-4H-3H
B
23 mm
C
89.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
28.600 mm
H
98 mm
L1
23.0 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
R
7 mm
G
G1/2