??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
CNVL-4H-3H - Modulo interfaccia convogliatori fra serie 3 da G1/8 e da G1/4
Lista materiale
CNVL-4H-3H
MOD
Numero di identità
CNVL-4H-3H
B
23 mm
C
89.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
28.600 mm
H
98 mm
L1
23.0 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
R
7 mm
G
G1/2