??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
CNVL-4H - 4H 端部模块
明细表
CNVL-4H
MOD
Identity number
CNVL-4H
C
88.0 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
I
13.0 mm
M
9412...型管接头
4.300 mm
N
14 mm
O
5 mm
Q
38 mm
G
G1/2