??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4I1 - Промежуточная плита на 1 позиции
Stückliste
CNVL-4I1
MOD
CNVL-4I1
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
L1
26.0 mm
N
14 mm