??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4I3 - Pneum. Erweiterungsmodul, 3-fach
Stückliste
CNVL-4I3
MOD
CNVL-4I3
B
26 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
L1
78.0 mm
N
14 mm