??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
CNVL-4I3 - Intermediate module with 3 positions
Stückliste
CNVL-4I3
MOD
CNVL-4I3
B
26 mm
D
60 mm
E
14 mm
F
29 mm
H
98 mm
L1
78.0 mm
N
14 mm