CO4-4
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h19_a.prj},{NB=CO4-4},{PN=CO4-4},{DES=Bellows Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H19},{MAT=Stainless Steel},{SS=1/4},{B1=0.253},{B2=0.253},{D=43/64},{L=15/16},{H1=0.53},{H2=0.53},{MT=105},{AM=7},{PO=0.017},{D1=0.6719},{L1=0.9375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
CO4 - Bellows Coupling - Stainless Steel 1/8" to 1/2" Bore
Bill of material
CO4-4
PN
Product No.
CO4-4
CO4-4
DES
Description
Bellows Coupling
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Stainless Steel
SS
Shaft Size
1/4
1/4
인치
B1
Bore 1
0.253
0.253
인치
B2
Bore 2
0.253
0.253
인치
D
Outside Diameter
43/64
43/64
인치
L
Overall Length
15/16
15/16
인치
H1
Hub Diameter For Bore B1
0.53
0.53
인치
H2
Hub Diameter for Bore B2
0.53
0.53
인치
MT
Maximum Rated Torque
105
105
OZ.IN
AM
Maximum Angular Misalignment
7
7
°
PO
Maximum Parallel Misalignment
0.017
0.017
인치