??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
COMBI 108 - COMBI 108
Stückliste
10060522
TYP
WISKA Typbezeichnung
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
3.0 - 14.0 mm
LBH
LxBxH
76.0 x 76.0 x 51.0 mm
CNSMAT
Material
Abzweigkasten: PP / Dichtung: TPE
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP66
AS
Ausstattung
NOTE1
Zusatzinformation 1
Befestigung: Durch Schnellmontagebügel oder 2 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 100°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
GDP
Glühdrahtprüfung
750°C
SP
Spannung
400 V
KP
Klemmen/Pole
2.5 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
10 VPE
CADINFO
CAD-Dateninformaiton
INFO
Webseite
HTML
WEIGHT
Nettogewicht
kg