??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
Component adaptor 1-pole - RiLine Compact
Спецификация
9635.373
BEST
Арт. № SV
INFOWWW
webseite
webseite
B
Ширина
18 mm
H
Высота
160 mm
T
Глубина
34.5 mm
BEZ1
Обозн. 1
1-pole Component adaptor
BEZ2
Обозн. 2
BS
Rated current (max.)
LQ
Cable cross-sections
VE
Упаковка
6 pc(s).
GEW
Вес
kg
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531