??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Morin
Description
Concealed AA-12-0 - Concealed Series
Bill of material
AA-12-0-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
PR
Product Range
Concealed Series
PROFILE
Profile
AA-12-0
LODLEVEL
LOD Level
L
Length
Дюйм
OAL
Overall Length
5' ft.
A
Panel Depth
1.5" in. (38.1 mm) Дюйм
B
Cover Width
12" in. (305 mm) Дюйм
APL
Application
MAT
Material
T
Thickness
COL
Color