카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
424020016
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''A''
Conical gears type ''A'' ratio 1:4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_a/conical_gears_type_a_r14/conical_gears_type_a_r_1_4_mod2.prj},{NB=424020016},{MODULE=2},{Z=16},{CNSORDERNO=424020016},{DE=35.9},{DP=32},{A=24},{F=15},{DN=25},{D1=12},{DM=73.1},{L=23},{LM=8.5},{KG=0.08},{ANGLE=14.036}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''A'' ratio 1:4 module 2 - Conical straight toothed gears type ''A''
Bill of material
424020016
MODULE
Module
2
Z
Number of teeth
16
16
CNSORDERNO
Order number
424020016
424020016
DE
De
35.9
35.9
mm
DP
Dp
32
32
mm
A
24
24
mm
F
15
mm
DN
Dn
25
25
mm
D1
12
12
mm
DM
dm
73.1
73.1
mm
L
23
23
mm
LM
Lm
8.5
8.5
mm
KG
0.08
0.08
kg