카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
444015015
BEA Ingranaggi
Gears
Conical Gears
Conical gears type ''B''
Conical gears type ''B'' ratio 1:4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bea/gears/conical_gears/conical_gears_type_b/conical_gears_type_b_r14/conical_gears_type_b_r_1_4_mod1_5.prj},{NB=444015015},{MODULE=1.5},{Z=15},{CNSORDERNO=444015015},{DE=26.7},{DP=22.5},{A=23.0},{F=11.0},{DN=20.3},{D1=8},{DM=57},{L=0},{LM=11.7},{KG=0.05},{ANGLE=14.010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Conical gears type ''B'' ratio 1:4 module 1,5 - Conical straight toothed gears type ''B''
Bill of material
444015015
MODULE
Module
1.5
Z
Number of teeth
15
15
CNSORDERNO
Order number
444015015
444015015
DE
De
26.7
26.7
mm
DP
Dp
22.5
22.5
mm
A
23.0
23.0
mm
F
11.0
mm
DN
Dn
20.3
20.3
mm
D1
8
8
mm
DM
dm
57
57
mm
L
0
0
mm
LM
Lm
11.7
11.7
mm
KG
0.05
0.05
kg