??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CONICAL ROLLER BEARING D34X13 TPU
Bill of material
030025008
CODE
Code
030025008
A
Diameter
10 mm
B
Length
13 mm
C
Diameter
34 mm
D
Length
2.5 mm
E
Length
8 mm
F
Degrees
8 mm