??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
CONICAL ROLLER BEARING D34X13 TPU
Bill of material
030025008
CODE
Code
030025008
A
Diameter
10 mm
B
Length
13 mm
C
Diameter
34 mm
D
Length
2.5 mm
E
Length
8 mm
F
Degrees
8 mm