??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Anschlussadapter
Bill of material
VK000036
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
ipf Kabeldosen dienen hauptsächlich dazu, den elektrischen Anschluss von Sensoren herzustellen. Ihre Eigenschaften sind geprägt durch die robuste Ausführung, in höchsten Schutzarten (IP67 | IP68 | IP69K) und auf Wunsch mit einer 360° Abschirmung. Mit den Eigenschaften: busfähig, schleppketten- und robotertauglich, öl-, chemikalienbeständig, schweißfunkenbeständig, ihrer reinigungsmittelresistents oder Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung, dem erweiterten Temperaturbereich bis zu +230°C, der Schnellanschlusstechnik oder besonderen Datenübertragungseigenschaften werden die Kabeldosen allen Anforderungen der Automatisierungstechnik gerecht.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
Art des Steckkontaktes Anschluss A
Female (Buchse)
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSB
Art des Steckkontaktes Anschluss B
Male (Stecker)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Adaptierung
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
Ausführung elektrischer Anschluss A
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
Ausführung elektrischer Anschluss B
ARDTE00_FLAMMWIDRIG
Flammwidrig
nein
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSA
Kabelzuführung Anschluss A
gerade
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNGANSCHLUSSB
Kabelzuführung Anschluss B
gerade
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDERVERSCHRAUBUNG
Werkstoff der Verschraubung
Zinkdruckguss, vernickelt
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
Polzahl Anschluss A
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
Polzahl Anschluss B
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
Strombelastbarkeit
4A
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 85
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt