??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connector Lower Part SAOXM (Single Component) - SC-S 045 L
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02740 SC-S 045 L
NAME
Name
10_01_06_02740
NNCUSTOM
SC-S 045 L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Schraube
NBCUSTOM
SC-S 045 L
LINACUSTOM
SC-S 045 L
ARTNR
Order number
10.01.06.02740
C124
dn
5.1 mm
C121
D
13 mm
C617
L3
2 mm
C1625
SW3
5 mm
C575
Weight
3.7 g