??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Connector-Oberteil SAOXM (Einzelteil) - SC-A 045-AR G1/4-AG L
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03131 SC-A 045-AR G1/4-AG L
NAME
Name
10_01_06_03131
NNCUSTOM
SC-A 045-AR G1/4-AG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Adapter
NBCUSTOM
SC-A 045-AR G1/4-AG L
LINACUSTOM
SC-A 045-AR G1/4-AG L
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.03131
C124
dn
4.1 mm
C120
D2
10.5 mm
C132
G1
G1/4"-AG
C111
L
2 mm
C110
L2
11 mm
C133
LG1
14.5 mm
C140
SW1
17 mm
C142
SW2
4 mm
C575
Gewicht
7.6 g