??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Connector-Oberteil SAOXM (Einzelteil) - SC-A 045-AR M10-AG L
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03136 SC-A 045-AR M10-AG L
NAME
Name
10_01_06_03136
NNCUSTOM
SC-A 045-AR M10-AG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Adapter
NBCUSTOM
SC-A 045-AR M10-AG L
LINACUSTOM
SC-A 045-AR M10-AG L
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.03136
C124
dn
4.1 mm
C120
D2
10.5 mm
C132
G1
M10-AG
C111
L
3.5 mm
C110
L2
11 mm
C133
LG1
14.5 mm
C140
SW1
16 mm
C142
SW2
4 mm
C575
Gewicht
5.3 g