??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Connector-Unterteil SAOXM (Einzelteil) - SC-S 045 L
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.02740 SC-S 045 L
NAME
Name
10_01_06_02740
NNCUSTOM
SC-S 045 L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Schraube
NBCUSTOM
SC-S 045 L
LINACUSTOM
SC-S 045 L
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.02740
C124
dn
5.1 mm
C121
D
13 mm
C617
L3
2 mm
C1625
SW3
5 mm
C575
Gewicht
3.7 g