카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.03133 SC-A 045-AR G3/8-AG L
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Connector Upper Part SAOXM (Single Component)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/connector_oberteil_saoxm_einzelteil/10_01_06_03133.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.03133 SC-A 045-AR G3/8-AG L},{NAME=10_01_06_03133},{INAME=10_01_06_03133},{SHA256=l+HVYDMvd443x6elCM5VcMkynJSOf7cDbS8BJAv5HyE=},{NNCUSTOM=SC-A 045-AR G3/8-AG L},{NTCUSTOM=Schmalz-Connector Adapter},{NBCUSTOM=SC-A 045-AR G3/8-AG L},{LINACUSTOM=SC-A 045-AR G3/8-AG L},{ARTNR=10.01.06.03133},{C124=4.1},{C120=10.5},{C132=G3/8\"-AG},{C111=2},{C110=11},{C133=14.5},{C140=19},{C142=4},{C575=13.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Connector Upper Part SAOXM (Single Component) - SC-A 045-AR G3/8-AG L
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03133 SC-A 045-AR G3/8-AG L
NAME
Name
10_01_06_03133
NNCUSTOM
SC-A 045-AR G3/8-AG L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Adapter
NBCUSTOM
SC-A 045-AR G3/8-AG L
LINACUSTOM
SC-A 045-AR G3/8-AG L
ARTNR
Order number
10.01.06.03133
C124
dn
4.1
mm
C120
D2
10.5
mm
C132
G1
G3/8"-AG
C111
L
2
mm
C110
L2
11
mm
C133
LG1
14.5
mm
C140
SW1
19
mm
C142
SW2
4
mm
C575
Weight
13.6
g