??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Verbrauchsmessung für verschiedene Gase
Bill of material
SY89F001
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
Die Funktion des Strömungssensors beruht auf dem kalorimetrischen Prinzip. Der Messfühler wird um einige Grad Celsius von innen heraus gegenüber dem Strömungsmedium, in welches er hineinragt, aufgeheizt. Fließt das Medium, so wird die in dem Fühler erzeugte Wärme durch das Medium abgeführt. Die sich in dem Fühler einstellende Temperatur wird gemessen und mit der ebenfalls gemessenen Mediumtemperatur verglichen. Aus der gewonnenen Temperaturdifferenz kann für jedes Medium der Strömungszustand abgeleitet werden. Anwendung finden diese Sensoren unter anderem als Druckluftverbrauchsmessgeräte.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Ausführung des Analogausgangs
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Ausführung des Schnittstellenanschlusses
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESPROZESSANSCHLUSSES
Ausführung des Prozessanschlusses
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
Parametrierung
ARDTE00_GEEIGNETFUERFLUESSIGKEITEN
Geeignet für Flüssigkeiten
Nein
ARDTEEL_KODIERUNGDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Kodierung des Schnittstellenanschlusses
ARDTE00_GEEIGNETEMEDIEN
Geeignete Medien
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEEL_MESSGENAUIGKEITENUM
Messgenauigkeit
ARDTEEL_MESSPRINZIPDERSTROEMUNG
Messprinzip der Strömung
kalorimetrisch
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff PC
ARDTEME_WERKSTOFFDESMESSAUFNEHMERS
Werkstoff des Messaufnehmers
ARDTEME_MITSTROEMUNGSGLEICHRICHTER
mit Strömungsgleichrichter
ARDTE00_WICHTIGERHINWEIS
Wichtiger Hinweis
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE
Anzahl der Schaltpunkte
ARDTEEL_POEPOWEROVERETHERNET
PoE (Power over Ethernet)
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Anzahl der Schaltausgänge
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ARDTEME_BREITE
Breite
ARDTEME_DRUCKFESTIGKEIT
Druckfestigkeit
ARDTEME_HOEHE
Höhe
ARDTEME_LAENGEDERSONDE
Länge der Sonde
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ARDTEME_LAENGE
Länge
ARDTE00_NETZDRUCK
Netzdruck
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
Polzahl des Schnittstellenanschlusses
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
5
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Schaltspannung
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR
Mediumtemperatur
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-20 - 70
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSGESCHWINDIGKEIT
Messbereich Strömungsgeschwindigkeit
ARDTEME_MESSBEREICHSTROEMUNGSVOLUMEN
Messbereich Strömungsvolumen
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt