??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Control de lentes líquidas
Lista de materiales
VY000008
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
transductor de medición, adafruit mini con placa adaptadora de circuitos impresos, equipado, 5300mm largo, cable con conector, plástico, interfaz usb
DESCLONG
Langbeschreibung
Cable adaptador para la cámara de alta velocidad OC para controlar el objetivo (lente líquida)
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Adafruit mini con placa adaptadora de circuitos impresos, equipado
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector de cable
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
ARDTEEL_GEBERVORSORGUNGSSPANNUNGSART
Tipo de tensión de alimentación de transductor
DC
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
Interfaz de comunicación admitida
USB
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tensión de alimentación de transductor
5V
ARDTEME_LAENGE
Longitud
5.300mm
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto